Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Standardní provedení ložiskového tělesa

Stojatá ložisková tělesa SNL řady 30, 31 a 32, často označovaná jako „velká stojatá ložisková tělesa SNL“, jsou dělená tělesa tvořená horní a dolní částí (obr. 1). Tělesa jsou v dolní části opatřena čtyřmi předlitými otvory pro upevňovací šrouby. Tělesa jsou navržena jako modulární systém, který umožňuje použít velký výběr ložisek a těsnění, a také různé kombinace hřídelů a ložisek a způsobů mazání.
SKF logo