Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dělená stojatá ložisková tělesa, řada SNLN 30

Stojatá ložisková tělesa SNLN 30 jsou robustní a univerzální tělesa. Jsou určena pro ložiska rozměrové řady 30 a lze je rovněž použít pro některá ložiska rozměrové řady 40 montovaná na válcovou úložnou plochu hřídele. Umožňují dosáhnout maximální provozní trvanlivosti osazených ložisek při menších požadavcích na údržbu. K dispozici jsou různé varianty těles a provedení těsnění s možností vytváření nákladově výhodných uspořádání ložisek. Prakticky tak odpadá nutnost používání zakázkových těles.
Typy ložisek
  • Soudečková ložiska
  • Toroidní ložiska CARB

Ložiska rozměrové řady
  • 30
  • 40

Rozsah průměru hřídele
  • 110 až 280 mm

Typické kombinace hřídele a ložisek
  • Hladký hřídel s ložiskem na upínacím pouzdru
  • Osazený hřídel s ložiskem na válcové úložné ploše

Těsnění
  • Se čtyřmi břity
  • V-kroužek
  • Labyrintové
  • Pro náročné podmínky
  • Plsť

Mazání
  • Plastické mazivo

Materiály
  • Šedá litina
  • Tvárná litina s kuličkovým grafitem

Montáž
  • Upevnění dvěma šrouby
  • Upevnění čtyřmi šrouby

Soulad s normami
  • ISO 113:2010
    (stojatá ložisková tělesa se dvěma šrouby)

Nahrazuje
  • Řadu SN 30
SKF logo