Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení těsnění

Ložisková tělesa SONL jsou vybavena bezkontaktními labyrintovými těsněními (obr. 1). Tato těsnění zadržují mazací olej a zamezují vniknutí nečistot do tělesa. Zadržovací účinek je zesílen zachycovači oleje, které vracejí olej prošlý labyrintem zpět do olejové nádrže. Tabulka 1 obsahuje přehled charakteristik a vhodnosti těsnění. Tyto informace by se měly používat pouze jako vodítko a nenahrazují testování těsnění v příslušné aplikaci.
Labyrintové těsnění se skládá z hřídelového pouzdra a labyrintového kroužku vytvářející vícestupňový labyrint. Pouzdro je na hřídeli uloženo s vůli, zatímco labyrintový kroužek je nehybný a je namontován v tělese s O-kroužkem. Jedno hřídelové pouzdro je opatřeno drážkou pro vedení nabíracího mazacího kroužku.

Hřídelové pouzdro může být na hřídeli zajištěno různými způsoby:

  • Hřídelová pouzdra pro ložiska na upínacím pouzdru (TSO 5..) jsou zajištěna stavěcími šrouby v hřídelovém pouzdru.
  • Hřídelová pouzdra pro ložiska na válcové úložné ploše (TSO 2..) musí být na hřídeli zajištěna upínacím kroužkem, koncovou deskou nebo podobnou součástí (nedodávanou společností SKF). Podrobnosti o zajištění jsou uvedeny v tabulkové části.

Sady těsnění

Těsnění pro ložisková tělesa SONL jsou dodávána v sadách a musí být objednána samostatně.
Sady těsnění ložiskových těles pro průchozí hřídel, označení TSO (obr. 2), mají následující obsah:
  • 2 labyrintové kroužky s O-kroužky
  • 2 hřídelová pouzdra, jedno z nich pro mazací kroužek
  • 1 mazací kroužek
  • 1 olejoznak
  • 1 magnetická zátka
  • montážní pokyny
Sady těsnění ložiskových těles pro konec hřídele, označení TSO .. A (obr. 3), mají následující obsah:
  • 1 labyrintový kroužek s O-kroužkem
  • 1 hřídelové pouzdro
  • 1 koncové víko s O-kroužky
  • 1 mazací kroužek
  • 1 olejoznak
  • 1 magnetická zátka
  • montážní pokyny
Olejoznak a nabírací mazací kroužek lze dodat samostatně.
Pro ložiska montovaná na válcovou úložnou plochu hladkých hřídelí se musí použít sada TSO 2../VZ643. Sada těsnění obsahuje dvě hřídelová pouzdra se stejným průměrem díry.

Koncová víka

Tělesa na konci hřídele by měla být opatřena koncovým víkem namontovaným do drážky pro těsnění v tělese (obr. 4).
Koncová víka jsou vyrobena ze šedé litiny a jsou namontována se dvěma O-kroužky, které drží víko na místě.
Podrobnosti o přípustné délce konce hřídele jsou uvedeny v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska na válcové úložné ploše.
Koncová víka jsou dodávána jako součást sady těsnění TSO .. A, lze je však také objednat samostatně.

Těsnění pro vysoké teploty

SKF může dodat řešení těsnění pro vysoké provozní teploty. Další informace poskytnou technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo