Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Standardní provedení ložiskového tělesa

Stojatá ložisková tělesa SONL (obr. 1) jsou dělená tělesa tvořená horní a dolní částí. Tělesa jsou v dolní části opatřena čtyřmi předlitými otvory pro upevňovací šrouby.
Tělesa jsou vybavena řadou konstrukčních prvků, které je dělají vhodná pro mazání olejem za účelem dosažení vyšších otáček.
SKF logo