Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení těsnění

Ložisková tělesa řady FSDR .. K umožňují použití dvou řešení těsnění:
  • labyrintové těsnění v kombinaci s jedním V-kroužkem a páskou PTFE, pro všechna tělesa s výjimkou velikosti 49/1320 (obr. 1)
  • labyrintové těsnění v kombinaci se dvěma V-kroužky, pro tělesa velikosti 49/1320 (obr. 2)
Tabulka 1 obsahuje přehled charakteristik a údajů o vhodnosti obou řešení těsnění. Další informace přináší následující text. Tyto informace je třeba používat jako vodítko, nikoli jako náhradu testování těsnění v příslušné aplikaci.
Labyrintové těsnění se skládá ze dvou částí: víka tělesa a labyrintového kroužku. Obě části jsou dělené. Víko je přišroubováno k tělesu a neotáčí se. Labyrintový kroužek je přišroubován na upínací pouzdro na hřídeli a otáčí se s hřídelem. Těsnicí V-kroužky mají dlouhý těsnicí břit, který těsní proti víku. Jsou zajištěna radiálně ocelovými pásovými sponami a axiálně labyrintovým kroužkem. U těsnění s jedním V-kroužkem se používá páska z PTFE osazená do drážky ve víku, která zajišťuje další ochranu.
Labyrintová těsnění jsou dodávána spolu s tělesy, lze je však objednat i samostatně. Pro další informace se obraťte na SKF. Hřídelová upínací pouzdra jsou rovněž dodávána s tělesy.
POZNÁMKA: Těsnicí V-kroužky a pásové spony musí být objednány samostatně. Příslušné těsnicí V-kroužky a pásové spony jsou uvedeny v tabulce 2.
SKF logo