Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení těsnění

Tělesa pro dvě ložiska PD umožňují použití dvou řešení těsnění:
  • těsnicí V-kroužek, pro tělesa řady PDN 2 a PDP (obr. 1)
  • plstěná páska a těsnicí V-kroužek, pro tělesa řady PDN 3 a PDR (obr. 2)
Tabulka 1 obsahuje přehled vlastností a vhodnosti jednotlivých řešení těsnění. Tyto informace je třeba používat jako vodítko, nikoli jako náhradu testování těsnění v příslušné aplikaci.
Tělesa řady PDN 3 a PDR mají plstěné pásky osazené do drážky ve víku. Při obvodových rychlostech nad 4 m/s dochází k vytvoření malé mezery mezi plstí a dosedací plochou těsnění.
Vnější V-kroužky (u všech řad těles) zajišťují další ochranu proti nečistotám. Mohou být používány do obvodových rychlostí 7 m/s.
Ložisková tělesa PD jsou dodávána s těsněními; těsnění však také lze objednat samostatně.
SKF logo