Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Úplná označení ložisek a ložiskových jednotek Y se skládají ze základního označení a volitelných přídavných označením před ním či za ním.

Podrobnější informace o systému označení ložisek Y jsou uvedeny v části Ložiska Y.

Ložiskové jednotky Y

Příklady označení a použitelné možnosti pro ložiskové jednotky Y jsou uvedeny níže.
/

Příklady


Metrická jednotka:
SYK 20 TDkdeSY =
K =
20 =
TD =
FYWK 50 LTHRkdeFY =
W =
K =
50 =
L =
THR =

Palcová jednotka:
SY 2 11/16 LF/AH
kdeSY =
2 11/16 =
LF
AH =

Použitelné možnosti pro ložiskové jednotky Y

Typ tělesa/jednotky

J označuje rozměry dle normy JIS 1559-2009 pro stojatá tělesa s normální základnou, přírubová a napínací tělesa

W na konci označení řady tělesa označuje ložiskovou jednotku Y nebo těleso potravinářské řady SKF Food Line
FYČtvercové přírubové ložiskové těleso
FYA
Přírubové ložiskové těleso se 3 šrouby
FYC

Kruhové přírubové ložiskové těleso

FYMČtvercové přírubové ložiskové těleso, vyšší únosnost
FYT(B)Oválné přírubové ložiskové těleso
PStojaté ložiskové těleso, lisovaná ocel
P .. RStojaté ložiskové těleso, lisovaná ocel, včetně pryžového úložného kroužku
PF
Kruhové přírubové ložiskové těleso, lisovaná ocel
PFDTrojúhelníkové přírubové ložiskové těleso, lisovaná ocel
PFTOválné přírubové ložiskové těleso, lisovaná ocel
SYStojaté ložiskové těleso, normální základna
SYFStojaté ložiskové těleso, krátká základna
SYHStojaté ložiskové těleso, normální základna, nižší výška osy H1
SYMStojaté ložiskové těleso, normální základna, vyšší základní únosnost
TUNapínací ložiskové těleso

Materiál tělesa
Šedá litina
DTvárná litina s kuličkovým grafitem
K
Kompozit
R
Nerezová ocel

Označení velikosti
Ložiskové jednotky pro metrické hřídele: průměr díry ložiska nekódovaný
12

100
12 mm

100 mm
Ložiskové jednotky pro palcové hřídele: průměr díry ložiska nekódovaný
1/2

3
1/2 in (12,7 mm)

3 in (76,2 mm)
Ložisková tělesa z litiny, kompozitu, kompozitu pro potravinářskou řadu SKF Food Line nebo nerezové oceli
503

520
pro ložiska Y velikostí 203, 203-008, 203/12 a 203/15

pro ložiska Y velikosti 220
Ložisková tělesa z lisované oceli (nejsou dodávána jako ložiskové jednotky)
40

90
průměr díry ložiska 40 mm

průměr díry ložiska 90 mm

Další vlastnosti těles
A
Další menší velikost než normální (pouze palcové jednotky)
LVhodné pro koncové víko ECL
N

Provedení kompozitního tělesa s možností domazávání.

V případě ložiskových jednotek Y potravinářské řady SKF Food Line pouze v kombinaci se zadním přídavným označením VZ1A2 (→ )

YVhodné pro koncové víko ECW
ZJednotka s krátkou základnou, palcový závit

Vložené ložisko Y
FMLožisko Y s výstředníkovým pojistným kroužkem, řada YET 2
KFLožisko Y s kuželovou dírou na upínacím pouzdru, řada YSA 2-2FK
LD, LDW
Ložisko Y se zajišťovací technologií SKF ConCentra, řada YSPAG 2
LFLožisko Y se zajišťovací technologií SKF ConCentra, řada YSP 2-2F
RM
Ložisko Y se stavěcími šrouby, řada YAT 2
TALožisko Y potravinářské řady SKF Food Line se stavěcími šrouby, řada YAR 2-2RF/VE495
TD, TDW
Ložisko Y se stavěcími šrouby, řada YARAG 2
TF
Ložisko Y se stavěcími šrouby, řada YAR 2-2F
TH
Ložisko Y se stavěcími šrouby potravinářské řady SKF Food Line, řada YAR 2-2RF/HV
THR
Ložisko SKF Y potravinářské řady se stavěcími šrouby, řada YAR 2-2RFGR/HV
TR
Ložisko Y se stavěcími šrouby, řada YAR 2-2RF
WD, WDW
Ložisko Y s výstředníkovým pojistným kroužkem, řada YELAG 2
WFLožisko Y s výstředníkovým pojistným kroužkem, řada YEL 2-2F
WRLožisko Y s výstředníkovým pojistným kroužkem, řada YEL 2-2RF

Zadní přídavná označení – další vlastnosti
AHJednotka Y pro vzduchotechnické aplikace
VL065Pozinkovaná díra a čela vnitřního kroužku ložiska
VZ1A2
Provedení ložiskové jednotky Y potravinářské řady SKF Food Line s kompozitním tělesem s možností domazávání, pouze v kombinaci se zadním přídavným označením N (→ ).
SKF logo