Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení vkládacích ložisek

Sortiment napínacích jednotek kuličkových ložisek SKF zahrnuje široký výběr řad a provedení vkládacích ložisek. Hlavní rozdíly spočívají ve způsobu zajištění ložiska na hřídeli a v použitých řešeních těsnění.

Podrobné informace o sortimentu vkládacích ložisek včetně různých způsobů zajištění, řešení těsnění a materiálů jsou uvedeny v části Vkládací ložiska (tabulková část).

Způsoby zajištění

Pro napínací jednotky kuličkových ložisek jsou standardně k dispozici následující způsoby nesouosého zajištění:

Řešení těsnění

Vkládací ložiska používaná ve standardním sortimentu napínacích jednotek kuličkových ložisek mohou být vybavena následujícími těsněními:
  • standardními těsněními (obr. 3)
  • standardní těsnění s přídavnými odstřikovacími kroužky (obr. 4)
  • vícenásobná těsnění (obr. 5)
  • drážková těsnění a odstřikovací kroužky pro potravinářský průmysl (obr. 6)
Na požádání mohou být vkládací ložiska dodána s následujícími těsněními:
SKF logo