Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Úplná označení ložisek Y nebo ložiskových jednotek Y dodržují systém, který se skládá ze základního označení a z jednoho/nebo bez předního přídavného označení a/nebo jednoho nebo vice zadních přídavných označení.

Podrobnější informace o systému označení ložisek Y, viz Ložiska Y.

Napínací ložiskové jednotky Y

Příklady označení a použitelné možnosti pro napínací ložiskové jednotky Y jsou uvedeny níže.
/

Příklady


Metrické jednotky:
TUJ 20 TFkdeTUJ =
20 =
TF =

Palcová jednotka:
TUWK 1 1/4 ALTAkdeTU =
W =
K =
1 1/4 =
A
L =
TA =

Použitelné možnosti pro napínací ložiskové jednotky Y

Typ tělesa/jednotky

J označuje rozměry dle normy JIS 1559-2009

W na konci označení řady tělesa označuje ložiskovou jednotku Y nebo těleso potravinářské řady SKF Food Line
TUNapínací ložiskové těleso

Materiál tělesa
Šedá litina
K
Kompozit

Označení velikosti
Ložiskové jednotky pro metrické hřídele: průměr díry ložiska nekódovaný
20

60
20 mm

60 mm
Ložiskové jednotky pro palcové hřídele: průměr díry ložiska nekódovaný
3/4

2 3/16
3/4 in (19,05 mm)

2 3/16 in (55,563 mm)
Ložisková tělesa z šedé litiny, kompozitu, kompozitu pro potravinářskou řadu SKF Food Line a nerezové oceli
504

512
pro ložiska Y velikostí 204, 204-012

pro ložiska Y velikosti 212

Další vlastnosti těles
Další vlastnosti těles
A
Nejbližší menší velikost než normální (pouze palcové jednotky)
L
Vhodné pro koncové víko ECL
N

V případě ložiskových jednotek Y potravinářské řady SKF Food Line pouze v kombinaci s přídavným označením VZ1A2 (→ )


Vložené ložisko Y
Vložené ložisko Y
FMLožisko Y s excentrickým pojistným kroužkem, řada YET 2
TALožisko Y se stavěcími šrouby potravinářské řady SKF Food Line, řada YAR 2-2RF/VE495
TF
Ložisko Y se stavěcími šrouby, řada YAR 2-2F
THR
Ložisko Y se stavěcími šrouby potravinářské řady SKF Food Line, řada YAR 2-2RFGR/HV

Přídavné označení – další vlastnosti
VZ1A2
Provedení ložiskové jednotky Y potravinářské řady SKF Food Line s kompozitním tělesem s možností domazávání, pouze v kombinaci s přídavným označením N (→ ).
SKF logo