Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení ložiskových těles

Napínací ložisková tělesa SKF pro ložiska Y jsou standardně k dispozici v různých provedeních a ze dvou materiálů. Standardní nabídka obsahuje ložisková tělesa vyrobená z následujících materiálů:
  • litiny (obr. 1)
  • kompozitu pro potravinářskou řadu SKF Food Line (obr. 2)
Litinová napínací ložisková tělesa

Litinová napínací ložisková tělesa se používají v jednotkách Y řad uvedených v tabulce 1.

Litinová napínací tělesa, která jsou k dispozici v řadách TU .. M a TUJ, umožňují domazávání ložiskových jednotek Y pomocí maznic plastického maziva. Díky tomu jsou zvláště vhodná pro uložení ložisek provozovaných za některých z následujících podmínek:

  • vysoké úrovně znečištění
  • vysoké otáčky
  • vysoké teploty
  • relativně velká zatížení
Kompozitní napínací ložisková tělesa potravinářské řady SKF Food Line

Kompozitní napínací ložisková tělesa potravinářské řady SKF Food Line se používají v jednotek Y řad uvedených v tabulce 2. Jednotky jsou vybaveny nerezovými ocelovými ložisky Y nebo ložisky Y s pozinkovanými kroužky, v obou případech naplněnými plastickým mazivem pro potravinářský průmysl.

Kompozitní napínací ložisková tělesa potravinářské řady SKF Food LIne jsou vyrobena z lehkého termoplastického kompozitního materiálu a standardně nejsou vybavena žádnými domazávacími prvky. Jsou určena pro napínací ložiskové jednotky Y, které musí odolávat široké řadě chemických látek a procesů používaných při oplachování v potravinářském a nápojovém průmyslu (tabulka 3).

Koncová víka

Napínací ložisková tělesa SKF mohou být v závislosti na svém provedení vybavena koncovými víky některého z následujících typů, která chrání uložení ložiska na konci hřídele a zabraňují nebezpečí zranění volnými konci hřídelů:

  • Řada TU .. M
    → koncové víko ECY (obr. 3)
  • Řada TUWK .. L
    → koncové víko ECL (obr. 4)

Koncová víka patří mezi příslušenství a musí být objednána samostatně. Jejich označení společně se vzdáleností A5, o kterou koncové víko vyčnívá z tělesa (obr. 5, obr. 6), jsou uvedena v tabulkové části (→ Napínací tělesa pro ložiska Y, Napínací ložiskové jednotky Y).

Úplný sortiment koncových vík pro ložisková tělesa a jednotky Y je uveden v tabulkové části.

Koncová víka jsou vyrobena z polypropylénu (PP), mají dobrou odolnost vůči většině chemikálií a jsou vhodná pro provozní teploty až do 100 °C (210 °F). Namontují se vsazením do zápichu v ložiskovém tělese.

SKF logo