Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednotky ložisek s čárovým stykem

Jednotka ložisek s čárovým stykem SKF ConCentra, řada SYNT
Jednotka ložisek s čárovým stykem SKF ConCentra, řada SYNT
Jednotky ložisek s čárovým stykem SKF (montované ložiskové jednotky) jsou robustní ložiskové jednotky připravené k okamžité montáži, které jsou sestavené, namazané a utěsněné ve výrobním závodě pro dosažení maximální provozní trvanlivosti. Jednotky ložisek s čárovým stykem SKF nabízejí řadu výhod, jako je například:
  • dlouhá provozní trvanlivost
  • vysoká provozní spolehlivost
  • rychlejší montáž
  • minimální údržba
  • jednoduchá výměna
Jednotka ložisek s čárovým stykem, palcové rozměry, řada FYR
Jednotka ložisek s čárovým stykem, palcové rozměry, řada FYR

Díky těmto výhodám vedle širokého výrobního sortimentu jsou jednotky ložisek SKF s čárovým stykem vhodné pro širokou škálu aplikací.


Sortiment obsahuje ložiskové jednotky se stojatým tělesem včetně varianty bez domazávání a ložiskové jednotky s přírubovým tělesem, které jsou optimalizovány pro rozdílné provozní podmínky. Všechny ložiskové jednotky jsou k dispozici jako axiálně vodicí jednotky nebo axiálně volné jednotky.

Aplikace
Jednotky ložisek s čárovým stykem SKF se typicky používají v následujících aplikacích:
  • pásové, korečkové a řetězové dopravníky
  • důlní a metalurgická zařízení
  • jednotky průmyslové vzduchotechniky
  • ventilátory a dmychadla
  • zařízení průmyslových prádelen
  • textilní stroje
  • rafinační zařízení
  • velké pračky
  • zemědělské a lesní stroje
  • vybavení potravinářského a nápojového průmyslu
  • míchače, drtiče a vibrační síta
  • lehká kolejová vozidla
  • úpravny odpadních vod
Vlastnosti a výhody
  • Připravené k okamžité montáži: správná vůle, namazané a utěsněné
  • Mohou být osazeny na komerčně dostupné tažené hřídele
  • Snadná montáž a zajištění na hřídeli
  • Chráněné proti znečištění při montáži i za provozu
  • Připravené pro připojení k vybavení bezdemontážní diagnostiky
  • Nižší náklady na logistiku: pouze jedna položka pro objednání a skladování
SKF logo