Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Zajištění ložisek

Kuličková ložiska

Výběr uložení na hřídeli a v tělese závisí na provozních podmínkách ložiska a jeho velikosti. Pro zajištění ložiska je zapotřebí vhodné uložení na hřídeli, dostatečná opora a umožnění tepelné roztažnosti až do uvedené maximální provozní teploty ložiska (tabulka 1).

Vkládací ložiska

Pro střední zatížení (0,035 C < P ≤ 0,05 C) by měly být úložné plochy hřídele obrobeny v toleranci h7Ⓔ. Pro lehká zatížení a nízké otáčky je dostatečná tolerance hřídele h8Ⓔ.

Symboly

Czákladní dynamická únosnost [kN] (→ tabulková část)
Pekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN] (→ Zatížení pro standardní vkládací ložiska)

Provozní podmínky

Ložiska SKF pro vysoké teploty nabízí řešení běžných problémů v aplikacích s vysokými teplotami. Kromě vysokých teplot a nízkých otáček je třeba zvážit i podmínky prostředí v oblasti jejich použití.

Vzhledem k tomu, že ložiska pro vysoké teploty jsou dodávána bez konzervačních olejů a musí být používána bez plastického maziva nebo oleje, jsou jejich antikorozní vlastnosti omezené. Proto by ložiska měly být používána v suchém prostředí nebo se správným těsněním, aby ložiska zůstala suchá.

Axiální posunutí

Aby bylo možné vyrovnávat axiální posunutí, hřídel v místě polohy axiálně volného ložiska musí být opatřen jednou nebo dvěma drážkami posunutými o 120° pro zavedení upraveného stavěcího šroubu:

  • Imbusové stavěcí šrouby s dorazem podle ISO 4028, ale s jemným závitem podle tabulkové části. Stavěcí šroub musí být zajištěn maticí a pérovou podložkou nebo pojistnou podložkou (obr. 1).

Šrouby a drážky umožňují přenášet změny v délce hřídele a zabraňují otáčení hřídele nezávisle na ložisku. Kluzné povrchy mezi hřídelem a vnitřním kroužkem a kluzné povrchy v drážkách hřídele by měly být pokryty mazací pastou vhodnou pro provozní teplotu.

SKF logo