Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Viz část Systém označení věnovaná příslušnému standardnímu ložisku:
Další přídavná označení používaná pro hybridní ložiska SKF jsou vysvětlena níže.
C3PPosunutý rozsah vůle, skládající se z horní poloviny rozsahu C3 a spodní poloviny rozsahu C4
F1Náplň plastického maziva 10–15 % volného prostoru v ložisku
HC5Valivá tělesa vyrobená z nitridu křemíku
S0Ložiskové kroužky jsou tepelně stabilizovány pro provozní teploty ≤ 150 °C (300 °F)
VA970Speciální provedení kuličkových ložisek pro generátory větrných turbín
VC444Ložiskové kroužky z vysoce nitridované oceli
SKF logo