Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hybridní válečková ložiska

Hybridní válečkové ložisko
  • jsou rozebíratelná
  • jsou vhodná pro vysoké otáčky
  • mohou přenášet velká radiální zatížení
  • mohou vyrovnávat axiální posunutí (obr. 1)
  • běžně se používají v elektromotorech (zejména trakčních) a v aplikacích pro náročné provozní podmínky

Základní provedení ložisek

Válečkové ložisko v provedení NU, které má dvě integrované příruby na vnějším kroužku a žádné příruby na vnitřním kroužku, představuje základní provedení hybridních válečkových ložisek (obr. 2).

Klece

Hybridní válečková ložiska SKF jsou vybavena některou z následujících klecí:
  • klec z PA66 zesíleného skelnými vlákny, okénkového typu, vedená valivými tělesy (přídavné označení P)
  • klec z PEEK zesíleného skelnými vlákny, okénkového typu, vedená valivými tělesy (přídavné označení PH)
  • masivní mosazná klec, nýtovaná, vedená valivými tělesy (přídavné označení M)
  • masivní mosazná klec, okénkového typu, vedená na vnitřním nebo vnějším kroužku podle provedení ložiska (přídavné označení ML)

Další informace jsou uvedeny v části Klece.

Některá maziva mohou mít při vysokých teplotách nepříznivý vliv na polyamidové klece. Další informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

Hybridní ložiska se speciálními ocelovými kroužky a povlaky

Pro aplikace se speciálními požadavky lze hybridní ložiska přizpůsobit:
  • ložiskové kroužky stabilizované pro teploty ≤ 300 °C (570 °F)
  • ložiskové kroužky z prokalitelné nerezové oceli pro zvýšenou odolnost proti korozi a opotřebení a s dobrými vlastnostmi při vysokých teplotách
  • ložiskové kroužky z prokalitelné nerezové oceli pro kryogenní teploty
  • ložiskové kroužky z vysokoteplotní nástrojové oceli
  • povlak kroužků ze zinkchromátu nebo tenké hutné vrstvy chromu na ochranu proti korozi
  • povlak kroužků na bázi molybdenu pro nízké tření, zejména pro vakuové nebo plynové aplikace
Ohledně dostupnosti a podrobnějších informací se obraťte na SKF.
SKF logo