Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mezní teploty

Přípustná provozní teplota hybridních ložisek může být omezena:
  • rozměrovou stabilitou ložiskových kroužků
  • klecí
  • těsněními
  • mazivem
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

Ložiskové kroužky

Ložiskové kroužky hybridních ložisek SKF jsou tepelně stabilizovány až do teploty:
  • 120 °C (250 °F) u hybridních kuličkových ložisek v základním provedení
  • 150 °C (300 °F) u hybridních válečkových ložisek a hybridních kuličkových ložisek XL
Na vyžádání může SKF dodat hybridní ložiska s kroužky stabilizovanými pro provozní teploty až do 300 °C (570 °F).

Klece

Ocelové a mosazné klece nebo klece PEEK lze používat při stejných provozních teplotách jako ložiskové kroužky standardních hybridních ložisek. Mezní teploty jiných polymerových klecí jsou uvedeny v části Polymerové klece.

Těsnění

Přípustná provozní teplota těsnění závisí na jejich materiálu:
  • NBR: –40 až +100 °C (–40 až +210 °F)
    Krátkodobě mohou teploty dosáhnout až 120 °C (250 °F).
  • FKM: –30 až +200 °C (–20 až +390 °F)
    Krátkodobě mohou teploty dosáhnout až 230 °C (445 °F).
Nejvyšší teploty se obvykle vyskytují v místě těsnicího břitu.

Maziva

Mezní teploty plastických maziv používaných v hybridních kuličkových ložiscích SKF jsou uvedeny v tabulce 1. Mezní teploty jiných plastických maziv SKF jsou uvedeny v části Volba vhodného plastického maziva SKF.
Při používání maziv nedodaných společností SKF by mezní teploty měly být vyhodnoceny podle Koncepce dopravního semaforu SKF.
SKF logo