Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Speciální výrobky

Tyto výrobky vycházejí z našich standardních ložisek a ložiskových jednotek a jsou vybaveny speciálními prvky pro použití v konkrétních aplikacích. Při správném použití odstraňují nutnost nákladných zakázkových ložisek či jednotek. Protože jsou běžně k dispozici na skladě, umožňují také výrazně zkrátit dodací lhůty.

Požadované výrobky můžete vyhledat podle následujících údajů:
  • označení nebo rozměry: Zadejte podrobnosti do Product search widgetu vpravo
  • typ: Vyberte ze seznamu tabulek výrobků.

Mezi speciální výrobky patří:

Ložiska opěrných válců

Ložiska opěrných válců byla speciálně vyvinuta pro víceválcové stolice válcování zastudena, ale lze je použít i v jiných aplikacích, jako jsou rovnací nebo ohýbací stroje.

Ložiskové jednotky se snímači

Ložiskové jednotky se snímači SKF umožňují přesně sledovat stav součástí s rotačním nebo lineárním pohybem.

Hybridní ložiska

Tato ložiska mají dobré vlastnosti při chodu v nouzových podmínkách. Lze je používat v extrémních prostředích a při vysokých otáčkách. Přirozené elektroizolační vlastnosti z nich činí ideální volbu pro elektromotory a elektricky poháněné nástroje.

Ložiska INSOCOAT

Tato ložiska mají vnější povrch vnitřního nebo vnějšího kroužku opatřena izolačním povlakem z oxidu hlinitého. Lze je použít ve složitých elektrických strojích bez dalších konstrukčních požadavků i jako pohotovou náhradu tradičních ložisek ve stávajících aplikacích.

Ložiska a ložiskové jednotky pro vysoké teploty

Tyto výrobky SKF jsou vybaveny mazivem na bázi grafitu, které je účinné při teplotách až do 350 °C (660 °F). Jsou proto velmi vhodné pro pecní vozíky, válečky v pecích a pekárny.

Ložiska s povlakem NoWear

Tato ložiska mají povrchovou úpravu pro náročné provozní podmínky, jako jsou nulová či velmi lehká zatížení nebo mezní podmínky mazání.

Ložiska s tuhým olejem Solid Oil

Pro aplikace, kde běžné metody mazání olejem nebo plastickým mazivem nejsou vhodné nebo praktické.

Polymerová kuličková ložiska

Tato ložiska jsou odolná proti korozi a řadě chemických látek. Jsou lehká a vyznačují se tichým chodem. Polymerová kuličková ložiska nevyžadují žádné mazivo.

Polohovací jednotky

Polohovací jednotky SKF konstrukčně vycházejí z dvouřadých nebo čtyřřadých válečkových ložisek s plným počtem valivých těles. Byly vyvinuty pro použití v průběžných pecích spékacích a peletizačních linek.
SKF logo