Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení

Polohovací jednotky SKF vycházejí konstrukčně z dvouřadých (obr. 1) nebo čtyřřadých válečkových ložisek s plným počtem valivých těles (obr. 2). Tyto jednotky mají následující vlastnosti:

  • jsou nerozebiratelné
  • mají vnější kroužek s velmi silnou stěnou
    • se třemi vodicími přírubami
    • s válcovým vnějším povrchem, který je zakřiven směrem k čelům nebo opatřen sraženými hranami
  • mají dva vnitřní kroužky, přičemž oba jsou vybaveny vodicí přírubou
  • jsou na obou stranách utěsněny O-kroužkem z FKM vloženým do drážky v přírubě vnitřního kroužku
  • jsou naplněny vysoce kvalitním plastickým mazivem SKF LGEV 2 (tabulka 1)
  • jsou prakticky bezúdržbové
    Většinu těchto jednotek však lze domazávat mazacími drážkami v čelech vnitřních kroužků bez přírub (obr. 3).

VAROVÁNÍ

O-kroužky z FKM (fluorkaučuková pryž) vystavené otevřenému ohni nebo teplotám nad 300 °C (570 °F) představují nebezpečí pro zdraví a životní prostředí! Zůstávají nebezpečné i po vychladnutí.

Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v tomto VAROVÁNÍ.

SKF logo