Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku


Kuličková ložiskaVálečková ložiska
Rozměrové normyHlavní rozměry: ISO 15

Tolerance

Další informace → Tolerance

Normální

Užší tolerance (až do P5) pro některá ložiska na vyžádání

Normální

Hodnoty: ISO 492 (tabulka 1, tabulka 2, tabulka 3)

Vrstva oxidu hlinitého na vnějším povrchu vnitřního nebo vnějšího kroužku nemá vliv na přesnost.

Vnitřní vůle

Další informace
→ Vnitřní vůle

C3

C3

Zkontrolujte dostupnost ostatních tříd přesnosti

Hodnoty: ISO 5753-1 (tabulka 4)Hodnoty: ISO 5753-1 (tabulka 5)
Hodnoty platí pro nenamontovaná ložiska a nulové měřicí zatížení.
Přípustná nesouosostStejná jako u standardních ložisek
→ Údaje o ložisku→ Údaje o ložisku

Přípustné axiální posunutí

smax → tabulková část

Ložiska INSOCOAT provedení NU mohou vyrovnávat axiální posunutí. (obr. 1). Posunutí hřídele vzhledem k tělesu probíhá uvnitř těchto ložisek. Nedochází tak prakticky k žádnému zvýšení tření.

Elektrické vlastnosti

Tabulka 6
SKF logo