Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Ložiska INSOCOAT s povlakem na vnějším kroužku
Ložiska INSOCOAT mají obvykle vnější povrchy vnějšího kroužku potaženy povlakem oxidu hlinitého (obr. 1, obr. 2). Tato ložiska nesou následující přídavná označení (tabulka 1):
  • VL0241 – standardní vrstva
  • VL0246 – pokročilá vrstva pro vyšší elektrický odpor
    Ohledně dostupnosti se obraťte na SKF.
Ložiska INSOCOAT s povlakem na vnitřním kroužku
Ložiska INSOCOAT s vnějšími povrchy vnitřního kroužku opatřenými povlakem oxidu hlinitého (, obr. 4) poskytují zvýšenou ochranu proti vysokofrekvenčním elektrickým proudům. Tato ložiska nesou následující přídavná označení (tabulka 1):
  • VL2071 – standardní vrstva
  • VL2076 – pokročilá vrstva pro vyšší elektrický odpor
    Ohledně dostupnosti se obraťte na SKF.
Zakrytá ložiska
Některá kuličková ložiska INSOCOAT mohou být dodána zakrytá (→ Zakrytá ložiska). Ohledně dostupnosti se obraťte na SKF.
Klece
Kuličková ložiska SKF INSOCOAT jsou vybavena jednou z následujících klecí:
  • lisovaná ocelová klec, nýtovaná, vedená kuličkami (bez zadního přídavného označení)
  • masivní mosazná klec, nýtovaná, vedená kuličkami (přídavné označení M)

Další informace jsou uvedeny v části Klece.

Válečková ložiska SKF INSOCOAT jsou vybavena jednou z následujících klecí:

  • klec z PA66 zesíleného skelnými vlákny, okénkového typu, vedená valivými tělesy (přídavné označení P)
  • masivní mosazná klec, nýtovaná, vedená valivými tělesy (přídavné označení M)
  • masivní mosazná klec, okénkového typu, vedená na vnitřním nebo vnějším kroužku podle provedení ložiska (přídavné označení ML)

Další informace jsou uvedeny v části Klece.

Některá maziva mohou mít při vysokých teplotách nepříznivý vliv na polyamidové klece. Další informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

SKF logo