Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Při montáži lze s ložisky INSOCOAT nakládat stejně jako s běžnými ložisky. 

Při použití indukčního ohřívacího přístroje u ložisek s povlakem na vnitřním kroužku (přídavné označení VL2071 nebo VL2076) použijte ochranné pouzdro nebo přídavný podpůrný blok z plastu.

Při použití pružin pro vytvoření předpětí nebo pojistných matic pro axiální uchycení SKF doporučuje vložit mezi ložisko a předpínací nebo zajišťovací zařízení ocelový rozpěrný kroužek (obr. 1).
Hodnoty da min a da max lze získat z tabulkové části:
SKF logo