Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiskové jednotky se snímači

Snímací jednotka motoru SKF nové generace – ložisko se snímači
Ložiskové jednotky se snímači SKF umožňují přesně sledovat stav součástí s rotačním nebo lineárním pohybem. Jsou:
  • kompaktní
  • odolné a spolehlivé
  • jednoduché a připravené k okamžité montáži

Řešení s integrovanými snímači od SKF se osvědčila se v řadě průmyslových a automobilových aplikací – v elektromotorech, elektrických vozidlech, silničních válcích, traktorech, vysokozdvižných vozících a dopravnících. Mezi typická použití patří:

  • řízení motorů
  • řízení vozidel
  • zjišťování otáček a polohy
  • měření úhlové polohy
Ohledně dalších informací o ložiskových jednotkách se snímači SKF se obraťte na místního zástupce SKF.

Nová generace snímací jednotky motoru SKF

SKF logo