Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednotky se snímači pro snímání úhlové polohy v pracovních a speciálních vozidlech

Ložiska polohování rotoru

Ložiska polohování rotoru SKF (obr. 1, tabulka 1) jsou zakázkové jednotky s optimalizovanou mechanickou integrací mezi magnetickým impulsním kroužkem a ložiskem v aplikaci. Integrované jednotky:
  • umožňují použití téměř všech typů ložisek 
  • lze používat za vysokých otáček a teplot
  • vytvářejí silné magnetické impulsy v závislosti na úhlové poloze rotoru
  • mohou vytvářet magnetické pole v axiálním nebo radiálním směru, na průchozím hřídeli nebo na konci hřídele
  • jsou díky vysoké intenzitě magnetického pole velmi robustní v náročných provozních podmínkách

Použití

  • zjišťování informací o absolutní úhlové poloze pro řízení elektromotorů, například v následujících aplikacích:
    • řemenem poháněné spouštěcí generátory
    • trakční motory
    • elektrická turbodmychadla
  • zjišťování otáček hřídele nebo zjišťování úhlové polohy s nízkým rozlišením, například v následujících aplikacích:
    • klikové hřídele
    • hřídele převodovek
SKF logo