Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Tolerance úložných ploch pro standardní podmínky

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Následující tabulky obsahují doporučení pro tolerance úložných ploch hřídele a v tělesa. Platí pro standardní aplikace, nezohledňují však všechny speciální požadavky. Je třeba rovněž zvážit informace uvedené v částech Volba uložení a Tolerance úložných a opěrných ploch ložisek.

Tato doporučení platí pro ložiska s Normální tolerancí rozměrů. Lze je rovněž použít pro ložiska s tolerancemi rozměrů P6. Užší toleranční pole P6 má na výsledné uložení jen malý vliv.

Doporučené tolerance úložných ploch pro metrická ložiska:

  • Pro plné ocelové hřídele:
    • Radiální kuličková ložiska → tabulka 1 (kromě vkládacích ložisek)
    • Radiální ložiska s čárovým stykem → tabulka 2 (kromě jehlových ložisek)
    • Axiální kuličková ložiska a soudečková ložiska → tabulka 3
  • Pro litinová a ocelová ložisková tělesa:

Pro následující typy jsou doporučení uvedena v částech věnovaných jednotlivým výrobkům:

Všechny třídy přesnosti ISO použité v tabulkách jsou platné s požadavkem na obálku (např. H7Ⓔ) podle normy ISO 14405–1. Z praktických důvodů není symbol Ⓔ v tabulkách uveden.

Ložiska s kuželovou dírou namontovaná na kuželových pouzdrech

Vnitřní kroužky ložisek s kuželovou dírou jsou vždy uloženy s přesahem. Uložení je určeno vzdáleností posunutí vnitřního kroužku na kuželovém pouzdru. Podrobné informace jsou uvedeny v částech týkajících se příslušných výrobků:

Pro úložné plochy ložisek montovaných na kuželových pouzdrech jsou přípustné širší tolerance průměru. Tolerance celkového házení by měly být stejné jako u ložisek na válcových úložných plochách (→ Tolerance úložných a opěrných ploch ložisek).

Vhodné tolerance jsou uvedeny v tabulce 6. Platí pro střední otáčky a střední požadavky na přesnost.
SKF logo