Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Ověření axiálního posunutí

Skutečná vnitřní vůle může omezit možné axiální posunutí. Nesouosost snižuje možné axiální posunutí. Skutečné axiální posunutí je proto třeba ověřit.

1. Zjištění požadovaného axiálního posunutí

  • Tepelnou roztažnost hřídele lze odhadnout pomocí vztahu
    sreq = α L ΔT
  • Je-li třeba vzít v úvahu další vlivy, může být nutné použít pokročilou simulaci nebo testy.

2. Zjištění maximální nesouososti

  • Odhadněte nesouosost β úložných ploch tělesa na základě stanovených tolerancí.
  • Je-li třeba vzít v úvahu další vlivy, může být nutné použít pokročilou simulaci nebo testy.

3. Kontrola přípustného axiálního posunutí

Zkontrolujte přípustné axiální posunutí v obou směrech v závislosti na použitém ložisku:

  • nezakryté ložisko s klecí (obr. 1)
  • ložisko s plným počtem valivých těles s pojistným kroužkem (obr. 2)
  • ložisko s těsněním (obr. 3)

sreq < s1 - β k1 B

nebo

sreq < s2 - β k1 B

Je-li hodnota sreq příliš velká, zvažte montáž s přesazením.

4. Kontrola vnitřní vůle

  • Zjistěte snížení vůle v důsledku axiálního posunutí.
    Clearance reduction caused by axial displacement
  • Zjistěte rozsah snížení vůle v důsledku jiných vlivů a vyhodnoťte zbytkovou provozní vůli (→ Volba počáteční vnitřní vůle).

Symboly

Bšířka ložiska [mm]
Cred
zmenšení radiální vůle v důsledku axiálního posunutí ze střední polohy [mm]
k1
součinitel nesouososti (→ tabulková část)
Ldélka hřídele mezi ložisky [mm]
s1limit axiálního posunutí v ložiscích s klecí (obr. 1) nebo s plným počtem valivých těles (obr. 2) při posunu směrem od pojistného kroužku [mm] (→ tabulková část)
s2axiální posunutí v ložisku s těsněním (obr. 3) nebo s plným počtem valivých těles (obr. 2) při posunu směrem k těsnění nebo k pojistnému kroužku [mm] (→ tabulková část)
sreqpožadované axiální posunutí ze střední polohy [mm]
αsoučinitel teplotní roztažnosti [°C–1]
= 12 x 10–6 pro ocel
βnesouosost [°]
ΔTteplotní rozdíl [°C]

Příklad výpočtu

Aplikace (obr. 4):
  • Ložisko C 3040
    - d = 200 mm
    - D = 310 mm
    - B = 82 mm
    - Normální vůle: min. 170 μm
    - s1 = 15,2 mm
    - k1 = 0,123
    - k2 = 0,095
  • Délka hřídele L = 3 000 mm
  • Rozsah teplot hřídele: 20 až 90 °C (70 až 195 °F)
  • Max. nesouosost: 0,46°

Ověření axiálního posunutí:

  1. Požadované axiální posunutí
    sreq = α L ΔT
    sreq = 12 x 10-6 x 3 000 x (90 - 20) = 2,5 mm
  2. Max. nesouosost
    Vstupní údaje: 0,46°
  3. Kontrola přípustného axiálního posunutí
    sreq < s1 - β k1 B
    2,5 < 15,2 - 0,46 x 0,123 x 82 ≈ 10,5
    → ok
  4. Kontrola vnitřní vůle
    Clearance reduction caused by axial displacement
    Calculation example
    Minimální vnitřní vůle při posunutém ložisku:
    170 - 7 = 163 μm

    Zjištění snížení vnitřní vůle způsobeného jinými vlivy (např. uložením s přesahem nebo rozdílem teplot mezi vnitřním a vnějším kroužkem) a vyhodnocení zbytkové provozní vůle (→ Volba počáteční vnitřní vůle)
Volný prostor na obou stranách ložiska

Na obou stranách ložiska musí být volný prostor, aby ložisko mohlo vyrovnávat axiální posunutí hřídele vzhledem k tělesu, jak ukazuje obr. 5. Šířka tohoto volného prostoru závisí na:

  • hodnotě Ca (→ tabulková část)
  • předpokládaném axiálním posunutí ložiskových kroužků ze střední polohy během provozu
  • posunutí ložiskových kroužků vyvolaném nesouosostí

Výpočet volného prostoru na obou stranách ložiska

Careq = Ca + 0,5 (s + β k1 B)

kde

Bšířka ložiska [mm]
Caminimální šířka požadovaného prostoru na obou stranách ložiska [mm] (→ tabulková část)
Careqšířka požadovaného prostoru na obou stranách ložiska [mm]
k1součinitel nesouososti (→ tabulková část)
srelativní axiální posunutí kroužků, např. vlivem tepelného prodloužení hřídele [mm]
βnesouosost [°]
Montáž s přesazením

Pokud za provozu může docházet k významným změnám délky hřídele vlivem teploty, vnitřní kroužek může být při montáži přesazen vůči vnějšímu kroužku až o limitní hodnotu axiálního posunutí s1 nebo s2 (obr. 6) v opačném směru vzhledem k očekávanému axiálnímu posunutí (obr. 7). Prodloužené přípustné axiální posunutí se používá například u papírenských strojů v uložení sušicích válců s naklápěcími ložisky.

Ložiska na pouzdrech

Pro toroidní ložiska CARB s kuželovou dírou lze použít následující způsoby montáže:

  • upínací pouzdro na hladkém hřídeli nebo hřídeli s osazením (obr. 8 nebo obr. 9):
    • Upínací pouzdra SKF jsou dodávána kompletní včetně pojistného zařízení.
    • Použijte příslušnou sestavu upínacího pouzdra SKF, aby se zabránilo kolizi pojistného zařízení s klecí (→ tabulková část).
  • stahovací pouzdro na hřídeli s osazením (obr. 10)

Zkontroluje pečlivě axiální posunutí, protože se může stát, že hodnoty s1 (→ tabulková část) nebude možné zcela dosáhnout.

Další informace o pouzdrech jsou uvedeny v části Příslušenství ložisek.

Odpovídající ložisková tělesa

Standardní ložisková tělesa SKF jsou k dispozici pro většinu ložisek CARB v řadách C 30, C 31, C 22 a C 23.

Při použití standardních ložiskových těles jsou běžná následující dvě uspořádání:

  • Ložiska CARB s kuželovou dírou na upínacím pouzdru a hladkém hřídeli
  • Ložiska CARB s válcovou dírou na hřídeli s osazením

Komplexní sortiment ložiskových těles SKF je uveden v následujících tabulkách:

  • dělená stojatá ložisková tělesa (tabulka 1)
  • nedělená ložisková tělesa (tabulka 2)
  • specializovaná ložisková tělesa (tabulka 3)
SKF logo