Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se může skládat ze základního označení a případných dalších přídavných označením před ním či za ním (→ Systém základního označení ložisek).
Příklad a použitelné možnosti pro toroidní ložiska CARB jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system

Příklad

C 2212 KTN9
kdeC 2212 =
K =
TN9 =

Test Designation 1
Přídavná označení před základním označením
ZELožisko uzpůsobené pro použití metody montáže SensorMount

Test Designation 2
Základní označení
Viz tabulka 1

Catalogue image - Test Designation 3
Přídavná označení za základním označením – Vnitřní konstrukce (není k dispozici)

Test Designation 4
Přídavná označení za základním označením – Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek atd.)
-CS5, -2CS5
Kontaktní těsnění, HNBR, na jedné nebo obou stranách
-NS, -2NSKontaktní těsnění, NBR, na jedné nebo obou stranách
K
Kuželová díra, kuželovitost 1:12
K30
Kuželová díra, kuželovitost 1:30

Catalogue image - Test Designation 5
Přídavná označení za základním označením – Provedení klece
Lisovaná ocelová klec, vedená valivými tělesy
MMasivní mosazná klec, vedená valivými tělesy
MB, MB1Masivní mosazná klec, vedená na vnitřním kroužku
TN9Klec z PA46 zesíleného skelnými vlákny, vedená valivými tělesy
VPlný počet valivých těles (bez klece)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Přídavná označení za základním označením – Materiály, tepelné zpracování
HA3Cementovaný vnitřní kroužek

Test Designation 6.2
Přídavná označení za základním označením – Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod
C08Geometrické tolerance podle třídy P5
C2Radiální vnitřní vůle menší než Normální
C3
Radiální vnitřní vůle větší než Normální
C4
Radiální vnitřní vůle větší než C3
C5
Radiální vnitřní vůle větší než C4

Catalogue image - Test Designation 6.3
Přídavná označení za základním označením – Sady ložisek, spárovaná ložiska (není k dispozici)

Test Designation 6.4
Přídavná označení za základním označením – Stabilizace
S3
Ložiskové kroužky jsou teplotně stabilizovány pro provozní teploty ≤ 300 °C (570 °F)


Přídavné označení za základním označením – Mazání
GEM9Naplněno na 70–100 % plastickým mazivem SKF LGHB 2

Test Designation 6.6
Přídavná označení za základním označením – Další varianty
VE240Ložisko s kratšími valivými tělesy
VG114Povrchově kalená lisovaná ocelová klec
VM118
Ložisko s plným počtem valivých těles bez pojistného kroužku
VT143
Naplněno na 25–45 % plastickým mazivem SKF LGEP 2
SKF logo