Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Dimension standards

Boundary dimensions: ISO 15

Číslo výkresu ložiska
Díra a vnější průměr pro většinu ložisek: průměrová řada 0 (ISO 15)

Tolerances

For additional information → Tolerances

Normal

Číslo výkresu ložiska
  • rozměrové tolerance P6
  • geometrické tolerance P5

Values: ISO 492 (table 1, table 2 and table 3)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

Normal

Check availability of other clearance classes

Číslo výkresu ložiska
Rozsah C2 až C4, jak je uvedeno Design variant/feature (→ tabulková část)

Values: ISO 5753-1


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

Permissible misalignment

Misalignment increases bearing noise and reduces bearing service life.

For bearing arrangements where misalignment cannot be avoided (e.g. in rolling mill straightening machines), contact the SKF application engineering service.

Přípustné axiální posunutí (obr. 1)

smax → tabulková část


Ložiska bez příruby nebo pouze s jednou integrovanou přírubou na vnitřním nebo vnějším kroužku mohou vyrovnávat axiální posunutí. Posunutí hřídele vzhledem k tělesu probíhá uvnitř těchto ložisek. Nedochází tak prakticky k žádnému zvýšení tření.

SKF logo