Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se skládá ze základního označení s jedním nebo více přídavnými označeními před a/nebo za základním označením (→ Systém základního označení ložisek).
Příklad a použitelné možnosti pro dvouřadá válečková ložiska jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system
NNU 41/1000 K30M/W33kdeNNU 41/1000 =
K30 =
M =
W33 =
Dvouřadá válečková ložiska jsou kromě svého označení rovněž určena variantami a vlastnostmi provedení (→ tabulková část). Některé tyto vlastnosti nemusí být součástí označení ložiska, jsou však vždy zahrnuty ve variantách a vlastnostech provedení (→ Varianty a vlastnosti).
Test Designation 1Přídavná označení (před základním) (nejsou k dispozici)

Test Designation 2Základní označení
Uvedeno v tabulce 1 nebo identifikace číslem výkresu

Catalogue image - Test Designation 3Přídavná označení – Vnitřní konstrukce
A, B, COdlišná nebo upravená vnitřní konstrukce

Test Designation 4Přídavná označení – Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek atd.)
GSpirálová drážka v díře vnitřního kroužku
KKuželová díra, kuželovitost 1:12
K30Kuželová díra, kuželovitost 1:30

Catalogue image - Test Designation 5Zadní přídavná označení – Provedení klece
F
Masivní ocelová klec, vedená valivými tělesy
MMasivní mosazná klec, vedená valivými tělesy

Catalogue image - Test Designation 6.1Přídavná označení – Materiály, tepelné zpracování
HA1Cementovaný vnitřní a vnější kroužek
HA4Cementovaný vnitřní a vnější kroužek a valivá tělesa
HA5Cementovaná valivá tělesa
HB1Bainiticky kalený vnitřní a vnější kroužek

Test Designation 6.2Přídavná označení – Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod
CNNormální radiální vnitřní vůle; používá se pouze ve spojení s dodatečným písmenem, které identifikuje zúžený nebo posunutý rozsah vůle
  • H = Zúžený rozsah vůle odpovídající horní polovině skutečného rozsahu vůle
  • L = Zúžený rozsah vůle odpovídající spodní polovině skutečného rozsahu vůle
  • M = Zúžený rozsah vůle odpovídající střední polovině skutečného rozsahu vůle
  • P = Posunutý rozsah vůle, který je tvořen horní polovinou skutečného rozsahu a spodní polovinou sousedního většího rozsahu.
Výše uvedená písmena jsou také používána ve spojení s třídami vůle C2, C3, C4 a C5, např. C2H
C2Radiální vnitřní vůle menší než Normální
C3Radiální vnitřní vůle větší než Normální
C4Radiální vnitřní vůle větší než C3
C5Radiální vnitřní vůle větší než C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Přídavná označení – Sady ložisek, spárovaná ložiska
DRSada dvou spárovaných ložisek
TRSada tří spárovaných ložisek
QRSada čtyř spárovaných ložisek

Test Designation 6.4Přídavná označení – Stabilizace
S1Ložiskové kroužky jsou teplotně stabilizovány pro provozní teploty ≤ 200 °C (390 °F)
S2Ložiskové kroužky jsou teplotně stabilizovány pro provozní teploty ≤ 250 °C (480 °F)

Test Designation 6.5Přídavná označení – Mazání
W20Mazací otvory ve vnějším kroužku
W33(X)Obvodová mazací drážka a mazací otvory ve vnějším kroužku

Test Designation 6.6Přídavná označení – Další varianty (není k dispozici)
SKF logo