Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dvouřadá válečková ložiska

Dvouřadé válečkové ložisko
Dvouřadá válečková ložiska SKF jsou k dispozici v několika provedeních s válcovou nebo kuželovou dírou. Standardní sortiment SKF uvedený v této části obsahuje:
  • Ložiska v provedení NNU (obr. 1)
  • Ložiska v provedení NN (obr. 2)
  • Ložiska v provedení NNUP (obr. 3)

Vlastnosti ložisek

  • Vysoká únosnost
    Dvouřadá válečková ložiska jsou díky druhé řadě valivých těles vhodná pro vysoká radiální zatížení.
  • Nízké tření (oblast styku mezi čely valivých těles a přírubou)
    Provedení s otevřenou přírubou (obr. 4) spolu s konstrukcí čela válečku a povrchovou úpravou podporují vytvoření mazivového filmu. Výsledkem je nižší tření a vyšší axiální únosnost.
  • Dlouhá provozní trvanlivost
    Logaritmický stykový profil valivých těles snižuje hranová napětí v místě styku valivého tělesa s oběžnou dráhou (obr. 5), a tedy citlivost na nesouosost a průhyb hřídele.
  • Zvýšená provozní spolehlivost
    Povrchová úprava stykových ploch oběžných drah a válečků podporuje vytvoření hydrodynamického mazivového filmu.
  • Rozebiratelnost a zaměnitelnost
    Rozebiratelné díly dvouřadých válečkových ložisek SKF jsou zaměnitelné. To usnadňuje montáž, demontáž a kontrolu při údržbě.
  • Schopnost vysokých otáček
    Konstrukce klecí jsou vhodné pro vysoké otáčky, velká zrychlení a rázová zatížení.
SKF logo