Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Pro usnadnění montáže a demontáže ložisek s kuželovou dírou s průměrem d > 120 mm doporučuje SKF použít metodu tlakového oleje SKF. Tato metoda výrazně snižuje tření mezi ložiskem a dosedací plochou ložiska.

U ložisek s válcovou dírou se metoda tlakového oleje používá pouze při demontáži.

Metoda tlakového oleje vyžaduje, aby byl hřídel opatřen kanálky a drážkami. Podrobnosti o vhodných rozměrech jsou uvedeny v části Opatření pro montáž a demontáž.

Montáž ložisek s kuželovou dírou

U ložisek s kuželovou dírou se používá montáž s přesahem. Pro získání správné velikosti přesahu je možné použít jeden z následujících postupů:
  1. Měření zmenšení vůle (tabulka 1)
  2. Měření axiálního posunutí (tabulka 1)
Další informace o těchto montážních postupech jsou uvedeny v části Montáž ložisek s kuželovou dírounebo Příručka SKF pro údržbu ložisek.
SKF logo