Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Opěra příruby

Když jsou válečková ložiska vystavena axiálním zatížením, jsou celkové axiální házení (→ Tolerance pro celkové axiální házení) a velikost opěrných ploch sousedních součástí zvláště důležité pro rovnoměrné rozložení zatížení příruby.
Příruba vnitřního kroužku by měla být opřena pouze do poloviny své výšky (obr. 1), aby nebyla vystavena škodlivým střídavým napětím, které mohou vzniknout například z průhybu hřídele.
Doporučený opěrný průměr hřídele das je uveden v tabulkové části.
SKF logo