Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dvouřadá válečková ložiska s plným počtem valivých těles

Dvouřadá válečková ložiska s plným počtem valivých těles

Dvouřadá válečková ložiska SKF s plným počtem valivých těles obsahují největší možný počet válečků, protože nejsou vybavena klecí.

Základní sortiment SKF popisovaný v této části obsahuje následující provedení:

  • tři různá provedení nezakrytých ložisek:
  • ložiska s těsněním v provedení NNF (obr. 4)

Vlastnosti ložisek

  • Vysoká únosnost
    Ložiska bez klece mají nejvyšší možný počet valivých těles. Proto, a díky druhé řadě valivých těles jsou dvouřadá válečková ložiska s plným počtem valivých těles vhodná pro velmi vysoká radiální zatížení.
  • Vysoká tuhost
    Zvýšený počet válečků zvyšuje radiální tuhost.
  • Dlouhá životnost
SKF logo