Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se může skládat ze základního označení a případných dalších přídavných označením před ním či za ním (→ Systém základního označení ložisek).
Příklad a použitelné možnosti pro válečková ložiska s vysokou únosností jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system

Příklad

NCF 2340 ECJB/PEXkdeNCF 2340 =
EC =
JB =
PEX =
Test Designation 1Přídavná označení (před základním)
LOddělitelný vnitřní nebo vnější kroužek rozebíratelného ložiska
R
Vnitřní nebo vnější kroužek s válečky a klecí rozebíratelného ložiska

Test Designation 2Základní označení
Viz tabulka 1

Catalogue image - Test Designation 3Přídavná označení – Vnitřní konstrukce
ECOptimalizovaná vnitřní konstrukce s větším počtem válečků a/nebo větší válečky a s modifikovaným stykem čela válečku a příruby

Test Designation 4Přídavná označení – Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek atd.) (není k dispozici)

Catalogue image - Test Designation 5Přídavná označení – Provedení klece
JAOcelová plechová klec, vedená na vnějším kroužku
JB
Ocelová plechová klec, vedená na vnitřním kroužku
MHMasivní mosazná klec, vedená na oběžné dráze vnitřního kroužku

Catalogue image - Test Designation 6.1Přídavná označení – Materiály, tepelné zpracování
L4BLožiskové kroužky a valivá tělesa černěná
L5BVálečky černěné
L7BVnitřní kroužek a válečky černěné

Test Designation 6.2Přídavná označení – Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod
CNNormální radiální vnitřní vůle; používá se pouze ve spojení s dodatečným písmenem, které identifikuje zúžený nebo posunutý rozsah vůle
  • H = Zúžený rozsah vůle odpovídající horní polovině skutečného rozsahu vůle
  • L = Zúžený rozsah vůle odpovídající spodní polovině skutečného rozsahu vůle
  • M = Zúžený rozsah vůle odpovídající střední polovině skutečného rozsahu vůle
Výše uvedená písmena jsou také používána ve spojení s třídami vůle C2, C3, C4 a C5, např. C2H
C2Radiální vnitřní vůle menší než Normální
C3Radiální vnitřní vůle větší než Normální
C4Radiální vnitřní vůle větší než C3
C5Radiální vnitřní vůle větší než C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Přídavná označení – Sady ložisek, spárovaná ložiska
DRSada dvou spárovaných ložisek
TRSada tří spárovaných ložisek
QRSada čtyř spárovaných ložisek

Test Designation 6.4Přídavná označení – Stabilizace
S1Ložiskové kroužky jsou teplotně stabilizovány pro provozní teploty ≤ 200 °C (390 °F)

Test Designation 6.5Přídavná označení – Mazání (není k dispozici)

Test Designation 6.6Přídavná označení – Další varianty
PEX
Ložisko SKF Explorer, používá se pouze tehdy, když jsou k dispozici stejně velká konvenční ložiska a ložiska SKF Explorer
SKF logo