Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Válečková ložiska SKF s vysokou únosností (obr. 1) jsou k dispozici ve třech různých hlavních provedeních a několika variantách.
Ložiska s klecí vedenou na vnitřním kroužku
  • nesou označení řady NCF .. ECJB (obr. 2)
  • používají se k axiálnímu vedení hřídele v jednom směru a případně k vyrovnávání axiálního posunutí hřídele vzhledem k tělesu v opačném směru.
  • mohou být dodána bez vnějšího kroužku (řada RN .. ECJB, obr. 3), přičemž vnější oběžná dráha je integrována do stroje (→ Oběžné dráhy na hřídelích a v tělesech)
Ložiska s klecí vedenou na vnějším kroužku
  • nesou označení řady NJF .. ECJA (obr. 4)
  • u některých velikostí obsahují více válečků než stejně velká ložiska s klecí vedenou na vnitřním kroužku
  • používají se k axiálnímu vedení hřídele v jednom směru a případně k vyrovnávání axiálního posunutí hřídele vzhledem k tělesu v opačném směru.
  • mohou být dodána bez vnitřního kroužku (řada RNU .. ECJA, obr. 5), přičemž vnitřní oběžná dráha je integrována do stroje (→ Oběžné dráhy na hřídelích a v tělesech)
Rozebíratelná ložiska s klecí vedenou na oběžné dráze vnitřního kroužku
  • nesou označení řady NUH .. ECMH (obr. 6)
  • mohou vyrovnávat axiální posunutí hřídele vzhledem k tělesu v obou směrech
  • lze rozebrat (oddělit vnější kroužek s klecí a valivými tělesy od vnitřního kroužku), což zjednodušuje montáž a demontáž zejména tam, kde musí být oba kroužky s ohledem na zatížení uloženy s přesahem
Dvouřadá ložiska
  • jsou k dispozici na vyžádání
Párovaná ložiska
  • jsou zkombinována tak, že rozdíl výšek průřezů ložisek v párované sadě leží ve velmi malém rozsahu tolerancí
    Tento zúžený rozsah tolerancí je předpokladem pro rovnoměrné rozložení zatížení mezi ložisky.
  • lze dodat v následujících sadách:
    • sada dvou ložisek (přídavné označení DR)
    • sada tří ložisek (přídavné označení TR)
    • sada čtyř ložisek (přídavné označení QR)
Klece

Válečková ložiska SKF s vysokou únosností jsou vybavena jednou z klecí uvedených v tabulce 1.

Další informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

SKF logo