Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vysoce únosná válečková ložiska

Válečkové ložisko s vysokou únosností
Vysoce únosná válečková ložiska SKF kombinují vysokou únosnost ložisek s plným počtem valivých těles se schopností vysokých otáček ložisek s klecí. Jsou určena pro aplikace, jako jsou průmyslové převodovky, převodovky větrných turbín a těžební stroje.

Vlastnosti ložisek

  • Vysoká únosnost
    Mřížky klece jsou posunuty vzhledem k roztečnému průměru válečků. To umožňuje umístění válečků blíže k sobě, čímž se vytváří prostor pro další válečky (obr. 1, obr. 2, obr. 3, obr. 4).
  • Vysoká tuhost
    Zvýšený počet válečků zvyšuje radiální tuhost.
  • Možnost vysokých otáček
    Konstrukce klecí jsou vhodné pro vysoké otáčky, velká zrychlení a rázová zatížení.
  • Dlouhá provozní trvanlivost
    Černěné kroužky a válečky (přídavné označení L4B) prodlužují provozní trvanlivost, protože zlepšují:
    • odolnost proti poškození otěrem
    • vlastnosti při zabíhání a snížení tření
    • výkonnost při nedostatečném mazání
    • chemickou odolnost (proti agresivním přísadám do oleje)
    • odolnost proti korozi
SKF logo