Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Vlivem provedení a polohy klece válečkových ložisek s vysokou únosností řady NCF .. ECJB a NJF .. ECJA klec nemůže zabránit vypadnutí válečků, když se vnitřní a vnější kroužky ložiska jsou od sebe oddělí. SKF doporučuje montovat tato válečková ložiska s vysokou únosností jako kompletní ložiska, podobně jako válečková ložiska s plným počtem valivých těles.
Je-li nutné montovat vnitřní a vnější kroužky samostatně, použijte pro udržení válečků na místě montážní pouzdro (obr. 1) nebo pojistný pásek (obr. 2).
SKF logo