Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se může skládat ze základního označení a případných dalších přídavných označením před ním či za ním (→ Systém základního označení ložisek).
Příklady a použitelné možnosti jednořadých válečkových ložisek jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system

Příklady

Ložisko
NU 10/750 ECN2MA/HB1kdeNU 10/750 =
EC =
N2 =
MA =
HB1 =

Příložný kroužek
HJ 212 ECkdeHJ 212 =
EC =

Test Designation 1Přídavná označení (před základním)
LSamostatný vnitřní nebo vnější kroužek rozebíratelného ložiska
R
Vnitřní nebo vnější kroužek s válečky a klecí rozebíratelného ložiska

Test Designation 2Základní označení
Uvedeno v tabulce 1 nebo identifikace číslem výkresu
CRLPalcové ložisko
CRM
Palcové ložisko
HJPříložný kroužek
Velikost ložisek palcových rozměrů

8

do

40

(/8) 1 in (25,4 mm) průměr díry


(/8) 5 in (127 mm) průměr díry


Catalogue image - Test Designation 3Přídavná označení – Vnitřní konstrukce
AOdlišná nebo upravená vnitřní konstrukce
ECOptimalizovaná vnitřní konstrukce s větším počtem valivých těles nebo většími valivými tělesy a s upraveným stykem čela valivého tělesa a příruby

Test Designation 4Přídavná označení – Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek atd.)
K
Kuželová díra, kuželovitost 1:12
NDrážka pro pojistný kroužek ve vnějším kroužku ložiska
NRDrážka pro pojistný kroužek ve vnějším kroužku s příslušným pojistným kroužkem
N1Jedna pojistná drážka (vybrání) na čele vnějšího kroužku
N2Dvě vodicí drážky (vybrání) na jedné straně vnějšího kroužku, 180° od sebe

Catalogue image - Test Designation 5Přídavná označení – Provedení klece
FR
Čepové ocelové klece, válečky s dírou
JLisovaná ocelová klec, vedená valivými tělesy
L
Masivní klec z lehké slitiny, nýtovaná, vedená valivými tělesy
LA
Masivní klec z lehké slitiny, vedená na vnějším kroužku
LB
Masivní klec z lehké slitiny, vedená na vnitřním kroužku
LL
Masivní klec z lehké slitiny, okénkového typu, vedená na vnitřním nebo vnějším kroužku (v závislosti na provedení ložiska)
M
Masivní mosazná klec, nýtovaná, vedená valivými tělesy
MA(S)Masivní mosazná klec, vedená na vnějším kroužku. S označuje mazací drážku na vodicí ploše
MBMasivní mosazná klec, vedená na vnitřním kroužku
MLMasivní mosazná klec, okénkového typu, vedená na vnitřním nebo vnějším kroužku (v závislosti na provedení ložiska)
MPMasivní mosazná klec, okénkového typu, vedená na vnitřním nebo vnějším kroužku (v závislosti na velikosti ložiska)
MRMasivní mosazná klec, okénkového typu, vedená valivými tělesy
PKlec PA66 zesílená skelnými vlákny, vedená valivými tělesy
PAKlec PA66 zesílená skelnými vlákny, vedená na vnějším kroužku
PHKlec PEEK zesílená skelnými vlákny, vedená valivými tělesy
PHAKlec PEEK zesílená skelnými vlákny, vedená na vnějším kroužku

Catalogue image - Test Designation 6.1Přídavná označení – Materiály, tepelné zpracování
HA1Cementovaný vnitřní a vnější kroužek
HA2Cementovaný vnější kroužek
HA3Cementovaný vnitřní kroužek
HB1
Bainiticky kalený vnitřní a vnější kroužek
HB3Bainiticky kalený vnitřní kroužek
HN1Vnější a vnitřní kroužky se speciálním povrchovým tepelným zpracováním

Test Designation 6.2Přídavná označení – Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod
CNNormální radiální vnitřní vůle; používá se pouze ve spojení s dodatečným písmenem, které identifikuje zúžený nebo posunutý rozsah vůle
  • H = Zúžený rozsah vůle odpovídající horní polovině skutečného rozsahu vůle
  • L = Zúžený rozsah vůle odpovídající spodní polovině skutečného rozsahu vůle
  • M = Zúžený rozsah vůle odpovídající střední polovině skutečného rozsahu vůle
Výše uvedená písmena jsou také používána ve spojení s třídami vůle C2, C3, C4 a C5, např. C2H
C2Radiální vnitřní vůle menší než Normální
C3Radiální vnitřní vůle větší než Normální
C4Radiální vnitřní vůle větší než C3
C5Radiální vnitřní vůle větší než C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Přídavná označení – Sady ložisek, spárovaná ložiska
DRSada dvou spárovaných ložisek
TRSada tří spárovaných ložisek
QRSada čtyř spárovaných ložisek

Test Designation 6.4Přídavná označení – Stabilizace
S1Ložiskové kroužky jsou teplotně stabilizovány pro provozní teploty ≤ 200 °C (390 °F)
S2Ložiskové kroužky jsou teplotně stabilizovány pro provozní teploty ≤ 250 °C (480 °F)

Test Designation 6.5Přídavná označení – Mazání
W33Obvodová drážka a tři mazací otvory ve vnějším kroužku

Test Designation 6.6Přídavná označení – Další varianty
PEX
Ložisko SKF Explorer, používá se pouze tehdy, když jsou k dispozici stejně velká konvenční ložiska a ložiska SKF Explorer
VA301
Ložisko pro trakční motory kolejových vozidel
VA305VA301 + zvláštní kontrolní procedury
VA350Ložisko pro železniční nápravové skříně
VA380Ložisko pro železniční nápravové skříně podle EN 12080:2011, třída 1
VA3091VA301 + vnější povrchy vnějšího kroužku mají povlak oxidu hlinitého
VC025
Ložisko se speciálními oběžnými dráhami odolnými proti opotřebení pro aplikace v silně znečištěném prostředí
VE901Upravená vnitřní konstrukce
VQ015Vnitřní kroužek se zaoblenou oběžnou dráhou pro větší přípustné naklopení
SKF logo