Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se může skládat ze základního označení a případných dalších přídavných označením před ním či za ním (→ Systém základního označení ložisek).
Příklad a použitelné možnosti pro jednořadá válečková ložiska s plným počtem valivých těles jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system

Příklad

NJG 2330 VHkdeNJG 2330 =
VH =
Test Designation 1Přídavná označení (před základním) (nejsou k dispozici)

Test Designation 2Základní označení
Viz tabulka 1

Catalogue image - Test Designation 3Přídavná označení – Vnitřní konstrukce
CVUpravená vnitřní konstrukce, plný počet valivých těles

Test Designation 4Přídavná označení – Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek atd.) (není k dispozici)

Catalogue image - Test Designation 5Přídavná označení – Provedení klece
VPlný počet valivých těles (bez klece)
VH
Plný počet valivých těles (bez klece), samostatně zajištěné

Catalogue image - Test Designation 6.1Přídavná označení – Materiály, tepelné zpracování
HA1Cementovaný vnitřní a vnější kroužek
HB1Bainiticky kalený vnitřní a vnější kroužek
L4BLožiskové kroužky a valivá tělesa černěná

Test Designation 6.2Přídavná označení – Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod
CNNormální radiální vnitřní vůle; používá se pouze ve spojení s dodatečným písmenem, které identifikuje zúžený nebo posunutý rozsah vůle
  • H = Zúžený rozsah vůle odpovídající horní polovině skutečného rozsahu vůle
  • L = Zúžený rozsah vůle odpovídající spodní polovině skutečného rozsahu vůle
  • M = Posunutý rozsah vůle, který je tvořen horní polovinou skutečného rozsahu vůle a dolní polovinou dalšího rozsahu větší vůle
Výše uvedená písmena jsou také používána ve spojení s třídami vůle C2, C3, C4 a C5, např. C2H
C2Radiální vnitřní vůle menší než Normální
C3Radiální vnitřní vůle větší než Normální
C4Radiální vnitřní vůle větší než C3
C5Radiální vnitřní vůle větší než C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Přídavná označení – Sady ložisek, spárovaná ložiska
DRSada dvou spárovaných ložisek
TRSada tří spárovaných ložisek
QRSada čtyř spárovaných ložisek

Test Designation 6.4Přídavná označení – Stabilizace (není k dispozici)

Test Designation 6.5Přídavná označení – Mazání (není k dispozici)

Test Designation 6.6Přídavná označení – Další varianty (není k dispozici)
SKF logo