Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Základní sortiment jednořadých válečkových ložisek s plným počtem valivých těles SKF zde uvedených zahrnuje ložiska v provedení NCF a NJG. Používají se k axiálnímu vedení hřídele v jednom směru a případně k vyrovnávání axiálního posunutí hřídele vzhledem k tělesu v opačném směru.
Ložiska provedení NCF
  • mají dvě vodicí příruby na vnitřním kroužku a jednu vodicí přírubu na vnějším kroužku (obr. 1)
  • mají pojistný kroužek ve vnějším kroužku na opačné straně vzhledem k vodicí přírubě, který drží ložisko pohromadě
    Pojistný kroužek by během provozu neměl být axiálně zatížen.
Ložiska provedení NJG
  • jsou k dispozici v těžké rozměrové řadě 23
  • jsou určena pro velmi vysoká zatížení a nízké otáčky
  • mají dvě vodicí příruby na vnějším kroužku a jednu vodicí přírubu na vnitřním kroužku (obr. 2)
  • mají nerozebíratelnou sadu valivých těles
    Vnější kroužek s plným počtem valivých těles proto může být oddělen od vnitřního kroužku bez nutnosti zajištění válečků proti vypadnutí (obr. 3). To zjednodušuje montáž a demontáž.
Spárovaná ložiska
  • jsou zkombinována tak, že rozdíl výšek průřezů ložisek ve spárované sadě leží ve velmi malém rozsahu tolerancí
    Tento zúžený rozsah tolerancí je předpokladem pro rovnoměrné rozložení zatížení mezi ložisky.
  • lze dodat v následujících sadách:
    • sada dvou ložisek (přídavné označení DR)
    • sada tří ložisek (přídavné označení TR)
    • sada čtyř ložisek (přídavné označení QR)
SKF logo