Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednořadá válečková ložiska s plným počtem valivých těles

Jednořadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles

Jednořadá válečková ložiska SKF s plným počtem valivých těles obsahují největší možný počet valivých těles, protože nejsou vybavena klecí.

Základní sortiment SKF popisovaný v této části obsahuje následující provedení:

Vlastnosti ložisek

  • Vysoká únosnost
    Ložiska bez klece mají největší možný počet valivých těles, a jsou proto vhodná pro velmi vysoká radiální zatížení.
  • Vysoká tuhost
    Zvýšený počet valivých těles zvyšuje radiální tuhost.
  • Rozebiratelnost a zaměnitelnost
    Oddělitelné díly jednořadých válečkových ložisek SKF s plným počtem valivých těles jsou zaměnitelné (obr. 3). To usnadňuje montáž, demontáž a kontrolu při údržbě.
  • Dlouhá provozní trvanlivost
SKF logo