Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dělená válečková ložiska

Dělená ložiska SKF Cooper
Dělená válečková ložiska jsou primárně určena pro uspořádání s nesnadným přístupem a pro klikové hřídele. Jejich použití je výhodné ve všech aplikacích, kde by údržba nebo výměna nedělených ložisek vyžadovala výrazně vyšší úsilí a čas, a vedla by k dlouhým a nákladným, či dokonce k nepřípustným odstávkám stroje. Příkladem obvyklého použití dělených válečkových ložisek jsou hřídele válcovacích stolic pro válcování trubek za studena (poutní stolice), kolesová rypadla, dopravníkové válce, hnací vřetena válcovacích stolic či velké, kritické ventilační systémy.
Společnost SKF nyní nabízí kompletní řadu dělených válečkových ložisek SKF Cooper a dělených ložiskových jednotek SKF Cooper (včetně těles). Více informací naleznete na stránce SKF Cooper
SKF logo