Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Naklápěcí jehlová ložiska

Naklápěcí jehlová ložiska SKF mají vnější kroužek s kulovým (konvexním) vnějším povrchem. Dva polymerové úložné kroužky s kulovým (konkávním) vnitřním povrchem jsou umístěny v lisovaném ocelovém pouzdru a nasazeny přes vnější kroužek.

Vlastnosti ložisek

  • Vyrovnávání statické nesouososti
    Naklápěcí jehlová ložiska SKF mohou naklápěním vyrovnávat statickou nesouosost až do 3°.
  • Malý průřez
    V aplikacích s omezeným prostorem představují naklápěcí jehlová ložiska velmi kompaktní řešení.
  • Vysoká únosnost
    Díky velkému počtu valivých těles mají naklápěcí jehlová ložiska vysokou základní únosnost.
SKF logo