Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Klece s jehlami

Klec s jehlami
Klece s jehlami SKF představují samostatná ložiska připravená k montáži. V aplikacích, kde hřídel a díra tělesa mohou sloužit jako oběžné dráhy, lze tyto sestavy použít k vytváření ložiskových uložení s minimálními požadavky na radiální prostor.

Vlastnosti ložisek

  • Nejmenší průřez ze všech valivých ložisek
    V aplikacích s omezeným prostorem představují klece s jehlami velmi kompaktní řešení.
  • Vysoká únosnost
    Díky velkému počtu valivých těles mají klece s jehlami vysokou základní únosnost.
  • Vysoká tuhost
    Díky velkému počtu valivých těles malého průměru mají klece s jehlami vysokou tuhost.

Provedení a varianty

Ložiska základního provedení (označení řady K)
  • jednořadé provedení (obr. 1, bez přídavného označení)
  • dvouřadé provedení (obr. 2, přídavné označení ZW)
Charakterizují je následující vlastnosti:
  • snadná montáž a robustnost
  • přesné vedení valivých těles v kapsách klece
  • dobrá provozní výkonnost
Jiné klece s jehlami

Klece s jehlami v provedení s dělenou klecí mohou být použity tam, kde jsou oběžné dráhy zapuštěny v hřídeli (obr. 3).

Speciální klece s jehlami se používají pro pístní čepy (obr. 4) a čepy klikového hřídele (obr. 5) pro ojnice spalovacích motorů a kompresorů. Vyznačují se vynikající funkčností v podmínkách vysokých zrychlení, zvýšených teplot, nepříznivých zatížení a nedostatečného mazání.

Ohledně dalších informací o speciálních velikostech a provedeních, která jsou k dispozici na vyžádání, se obraťte na SKF.

Klece

Jednořadé klece s jehlami SKF využívají jednu z konstrukcí klecí uvedených v tabulce 1.

Dvouřadé klece s jehlami mají dvouřadou klec (obr. 2) stejné konstrukce jako v případě jednořadého provedení.

Některá maziva mohou mít při vysokých teplotách nepříznivý vliv na polyamidové klece. Další informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

SKF logo