Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jehlová ložiska s masivními kroužky

Jehlová ložiska SKF s masivními kroužky jsou vyrobena z uhlíko-chromové ložiskové oceli. SKF dodává tato ložiska s přírubami na vnějším kroužku nebo bez nich, v širokém rozsahu řad a velikostí. SKF je rovněž dodává s vnitřním kroužkem nebo bez něj.

Vlastnosti ložisek

  • Malý průřez
    V aplikacích s omezeným prostorem představují jehlová ložiska velmi kompaktní řešení (obr. 1).
  • Vysoká únosnost
    Navzdory nízké výšce průřezu mají vysokou základní únosnost.
  • Rozebíratelná konstrukce
    Možnost samostatné montáže vnitřních a vnějších kroužků umožňuje uložení s přesahem na hřídeli a v tělese, stejně jako snadné kontroly při údržbě (obr. 2).
  • Vysoká tuhost
    Díky velkému počtu valivých těles malého průměru mají jehlová ložiska s obrobenými kroužky vysokou tuhost (obr. 3).
  • Vyrovnávání axiálního posunutí (obr. 4)
    S výjimkou ložisek s přírubami na vnitřním i vnějším kroužku mohou jehlová ložiska s obrobenými kroužky vyrovnávat axiální posunutí.
SKF logo