Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jehlová ložiska pro univerzální klouby

Jehlová ložiska pro univerzální klouby SKF se vyrábějí jako uzavřená jehlová ložiska, jejichž pouzdra jsou obráběná nebo lisovaná za studena. Jsou určena pro různé typy aplikací. Používají se v automobilovém průmyslu v kloubech hnacích hřídelů nákladních automobilů a rovněž ve speciálních aplikacích v jiných odvětvích.

Jehlová ložiska pro univerzální klouby SKF (obr. 1) jsou k dispozici v různých velikostech a provedeních včetně následujících:

  • provedení, která vyžadují údržbu nebo jsou téměř bezúdržbová
  • nezakrytá provedení (bez těsnění) nebo provedení s těsněním
SKF logo