Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se může skládat ze základního označení s přídavným označením předním ním a/nebo za ním nebo bez nich.
Příklady a použitelné možnosti pro axiální jehlová ložiska jsou uvedeny níže:
Basic bearing designation system

Příklady

Axiální klec s jehlami / Ložisko
AXK 0414 TN
kdeAXK 0414 =
TN =
AXW 40
kdeAXW 40 =

Ložiskové kroužky
GS 81117
kdeGS =
81117 =
AS 3047
kdeAS 3047 =

Použitelné možnosti pro axiální jehlová ložiska

Test Designation 1
Přídavná označení před základním označením
GS
Tělesový kroužek
WS
Hřídelový kroužek

Test Designation 2
Základní označení
Rozměrová řada 811 indikuje řadu a velikost pro hřídelový a tělesový kroužek.
AS ..
Tenký univerzální kroužek, následující číslo značí průměr díry a vnější průměr
AXK ..
Axiální klec s jehlami, následující číslo značí průměr díry a vnější průměr
AXW ..
Axiální jehlové ložisko se středícím nákružkem, následující číslo značí průměr díry
LS ..
Univerzální kroužek, následující číslo značí průměr díry a vnější průměr

Catalogue image - Test Designation 3
Přídavná označení za základním označením – Vnitřní konstrukce (není k dispozici)

Test Designation 4
Přídavná označení za základním označením – Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek atd.) (není k dispozici)

Catalogue image - Test Designation 5
Přídavná označení za základním označením – Provedení klece
TN
Klec z PA66 zesílená skelnými vlákny

Catalogue image - Test Designation 6.1
Přídavná označení za základním označením – Materiály, tepelné zpracování (není k dispozici)

Test Designation 6.2
Přídavná označení za základním označením – Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod (není k dispozici)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Přídavná označení za základním označením – Sady ložisek, spárovaná ložiska (není k dispozici)

Test Designation 6.4
Přídavná označení za základním označením – Stabilizace (není k dispozici)


Přídavné označení za základním označením – Mazání (není k dispozici)

Test Designation 6.6
Přídavná označení za základním označením – Další varianty (není k dispozici)
SKF logo