Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Volný prostor na obou stranách ložiska

Použití ložisek

Volný prostor na obou stranách ložiska
Aby se zabránilo kolizi mezi otáčejícími se a neotáčejícími se částmi strojů, volný prostor (Ca) by měl odpovídat situaci na obr. 1. Potřebná šířka volného prostoru závisí na:
  • skutečné nesouososti
  • prostorových požadavcích pro mazivo
Požadovaný volný prostor by měl být nejméně 20násobkem minimální hodnoty radiální vnitřní vůle v nenamontovaném ložisku:
Opěrné plochy pro ložiska s těsněním
Průměr opěrné plochy na hřídeli by neměl překročit da max (→ tabulková část), ve vzdálenosti 1 až 2 mm nejblíže k ložisku, pro zabránění kolize s těsněním (obr. 2). Pokud mají být ložiska na hřídeli axiálně zajištěna pojistnou maticí, SKF doporučuje pro zabránění kolize s těsněním použít matici KMFE (obr. 3) nebo rozpěrný kroužek (obr. 4) mezi ložiskem a maticí.
Ložiska na pouzdrech
Pro soudečková ložiska s kuželovou dírou lze použít následující způsoby montáže:
  • upínací pouzdro na hladkém hřídeli nebo hřídeli s osazením (obr. 5 nebo obr. 6):
    • Upínací pouzdra SKF jsou dodávána kompletní včetně pojistného zařízení.
    • Použijte příslušnou sestavu upínacího pouzdra SKF pro ložiska s těsněním (obr. 7), aby se zabránilo kolizi pojistného zařízení s těsněním (→ tabulková část). Alternativně může být mezi ložisko a pojistnou podložku vložen rozpěrný kroužek.
  • stahovací pouzdro na hřídeli s osazením (obr. 8)
Další informace o pouzdrech jsou uvedeny v části Příslušenství ložisek.
Odpovídající ložisková tělesa
Kombinace soudečkového ložiska, vhodného upínacího pouzdra (v případě potřeby) a odpovídajícího ložiskového tělesa SKF vytváří cenově efektivní, zaměnitelné a spolehlivé řešení, které splňuje požadavky na snadnou údržbu. Komplexní sortiment ložiskových těles SKF je uveden v následujících tabulkách:
  • dělená stojatá ložisková tělesa (tabulka 3)
  • nedělená ložisková tělesa (tabulka 4)
  • specializovaná ložisková tělesa (tabulka 5)
Další informace jsou uvedeny v části Ložisková tělesa.
SKF logo