Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se může skládat ze základního označení a volitelných přídavných označením před ním či za ním (→ Systém základního označení ložisek).
Příklad a použitelné možnosti pro soudečková ložiska jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system

Příklad

24013 CCK30/W33
kde24013 =
CC=
K30 =
W33 =

Použitelné možnosti pro soudečková ložiska


Test Designation 1
Přídavná označení před základním označením
BS2-..
Ložisko, označené číslem výkresu
ZE
Ložisko uzpůsobené pro metodu montáže SensorMount

Test Designation 2
Základní označení
Uvedeno v tabulce 1
Číslo se čtyřmi číslicemi: identifikace číslem výkresu

Catalogue image - Test Designation 3
Přídavná označení – Vnitřní konstrukce
BCLožiska pro hlavní hřídele větrných turbín s litinovou klecí vedenou valivými tělesy
CA, CAC
Vodicí příruby na vnitřním kroužku, vodicí kroužek středěný na vnitřním kroužku, masivní mosazná klec
CC(J), CJ
Vnitřní kroužek bez přírub, vodicí kroužek středěný na vnitřním kroužku, dvě lisované ocelové klece
CCJA, EJA
Vnitřní kroužek bez přírub, vodicí kroužek středěný na oběžné dráze vnějšího kroužku, dvě lisované ocelové klece
E
Optimalizovaná vnitřní konstrukce pro zvýšenou únosnost
řady 213, 222 a 223: Vnitřní kroužek bez přírub a dvě lisované ocelové klece. Obvodová drážka a tři mazací otvory na vnějším kroužku.
d ≤ 65 mm: Vodicí kroužek středěný na vnitřním kroužku
d > 65 mm: Vodicí kroužek středěný klecí

Test Designation 4
Přídavná označení – Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek atd.)
-CS, -2CS
Kontaktní těsnění, NBR, na jedné nebo obou stranách
-CS2, -2CS2
Kontaktní těsnění, FKM, na jedné nebo obou stranách
-CS5, -2CS5
Kontaktní těsnění, HNBR, na jedné nebo obou stranách
-RS, -2RS
Kontaktní těsnění, NBR, na jedné nebo obou stranách
-RS5, -2RS5
Kontaktní těsnění, HNBR, na jedné nebo obou stranách
K
Kuželová díra, kuželovitost 1:12
K30
Kuželová díra, kuželovitost 1:30

Catalogue image - Test Designation 5
Přídavná označení – Provedení klece
F
Masivní ocelová klec, vedená na vnitřním kroužku
FA
Masivní ocelová klec, vedená na vnějším kroužku
J
Lisovaná ocelová klec, vedená na vnitřním kroužku
JA
Lisovaná ocelová klec, vedená na vnějším kroužku
MA
Masivní mosazná klec, vedená na vnějším kroužku

Test Designation 6.6
Přídavná označení – Materiály, tepelné zpracování
235220
Cementovaný a kalený vnitřní kroužek se spirálovou drážkou v díře
HA3
Cementovaný a kalený vnitřní kroužek


Přídavná označení – Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod
C08
Přesnost chodu podle třídy přesnosti P5
C083
C08 + C3
C084
C08 + C4
C2
Radiální vnitřní vůle menší než Normální
C3
Radiální vnitřní vůle větší než Normální
C4
Radiální vnitřní vůle větší než C3
C5
Radiální vnitřní vůle větší než C4
P5
Rozměrová přesnost a přesnost chodu podle třídy přesnosti P5
P6
Rozměrová přesnost a přesnost chodu podle třídy přesnosti P6
P62
P6 + C2

Test Designation 6.4
Přídavná označení – Sady ložisek, spárovaná ložiska(není k dispozici)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Přídavná označení –Stabilizace (není k dispozici)

Test Designation 6.5
Přídavná označení – Mazání
GEM9
Naplněno na 70–100 % plastickým mazivem SKF LGHB 2
GLE
Naplněno na 25–45 % plastickým mazivem SKF LGWM 2
VT143
Naplněno na 25–45 % plastickým mazivem SKF LGEP 2
VT143B
Naplněno na 45–60 % plastickým mazivem SKF LGEP 2
VT143C
Naplněno na 70–100 % plastickým mazivem SKF LGEP 2
W64
Tuhý olej Solid Oil
W
Bez obvodové drážky a mazacích otvorů ve vnějším kroužku
W20
Tři mazací otvory ve vnějším kroužku
W26
Šest mazacích otvorů ve vnitřním kroužku
W33
Obvodová drážka a tři mazací otvory na vnějším kroužku
W33X
Obvodová drážka a šest mazacích otvorů na vnějším kroužku
W77
Zazátkované mazací otvory W33
W513
W26 + W33

Catalogue image - Test Designation 6.1
Přídavná označení – Další varianty
R505Ložisko pro železniční nápravové skříně
VA405Ložisko pro vibrační aplikace, povrchově kalené lisované ocelové klece
VA406Stejné jako VA405, ale válcová díra vnitřního kroužku s povlakem PTFE
VA991Ložisko pro aplikace s vysokými otáčkami
VE552(E)Vnější kroužek se třemi rovnoměrně rozmístěnými závitovými otvory na jednom čele pro závěsná oka. E označuje, že s ložiskem jsou dodávány příslušné šrouby s okem.
VE553(E)
Stejné jako VE552(E), ale závitové otvory na obou čelech
VG114
Povrchově kalené lisované ocelové klece
VQ424
Přesnost chodu lepší než C08
SKF logo