Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Základní provedení ložisek

V závislosti na řadě a velikosti jsou axiální soudečková ložiska SKF vyráběna ve dvou základních provedeních. Jejich klec spolu s hřídelovým kroužkem a valivými tělesy tvoří nerozebíratelnou jednotku.

Ložiska bez přídavného označení (např. 29272)

  • jsou opatřena masivní hřebenovou mosaznou klecí (obr. 1)

Ložiska v provedení E (přídavné označení E)

  • mají větší valivá tělesa a optimalizovanou vnitřní konstrukci pro zvýšenou únosnost
  • jsou v závislosti na velikosti ložiska vybavena jednou z následujících klecí:
    • velikost ≤ 68 → lisovaná ocelová okénková klec (obr. 2)
    • velikost ≥ 72 → masivní ocelová hřebenová klec (obr. 1)
Klece

Klece axiálních soudečkových ložisek SKF jsou nedílnou součástí vnitřní konstrukce ložiska. Všechna axiální soudečková ložiska SKF jsou vybavena pevnou kovovou klecí. Mohou proto být provozována při vysokých teplotách a se všemi mazivy.

Další informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

SKF logo