Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální soudečková ložiska

Axiální soudečkové ložisko – řez
Axiální soudečková ložiska SKF mají speciálně navržené oběžné dráhy a jsou vybavena asymetrickými soudečky. Ložiska mohou přenášet axiální zatížení působící v jednom směru a současně působící radiální zatížení. Zatížení je mezi oběžnými drahami přenášeno soudečky pod určitým úhlem vzhledem k ose ložiska, přičemž soudečky jsou vedeny přírubou (obr. 1).

Vlastnosti ložisek

  • Vysoká únosnost
    Velký počet valivých těles s optimální oskulací k oběžným drahám na kroužcích umožňuje ložiskům přenášet velká axiální a současně působící radiální zatížení.
  • Vyrovnávání nesouososti
    Axiální soudečková ložiska SKF jsou naklápěcí a mohou vyrovnávat nesouosost (obr. 2).
  • Rozebíratelná konstrukce
    Axiální soudečková ložiska SKF jsou rozebíratelná, což umožňuje montovat a demontovat tělesový kroužek odděleně od hřídelového kroužku a klece s valivými tělesy. Toto rovněž umožní kontroly v rámci údržby.
  • High speed capability
    Díky provedení klece a optimální konktaktu valivých těles s oběžnými drahami jsou ložiska vhodná pro relativně vysoké otáčky.
  • Dlouhá provozní trvanlivost
    Speciální profil soudečků omezuje hranová napětí v místě styku s oběžnou dráhou.
  • Nízké tření
    Optimalizovaný styk čel soudečků s přírubou omezuje vznik tepla třením, a to i při vysokých otáčkách.
SKF logo