Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení uspořádání ložisek

Uložení ložisek používající vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem mohou být specifikována jako jednotlivá ložiska nebo jako ložiskové sady.

Příklad toho, jaké možnosti jsou při objednávání ložisek pro uložení se třemi ložisky, je uveden v tabulce 1.

SKF logo